Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Informazioni per l'ordinazione

Le unità cuscinetto a rulli SKF ConCentra sono fornite assemblate, ingrassate e pronte ad essere montate. I coperchi di estremità devono essere ordinati separatamente.

Esempio di ordine

Due unità cuscinetto a rulli SKF ConCentra con supporto ritto sono necessarie per un albero con diametro di 50 mm. Un'unità cuscinetto accoglie il cuscinetto nella posizione libera all'estremità dell'albero. L'altra unità cuscinetto accoglie il cuscinetto nella posizione di vincolo e un albero passante. Le unità cuscinetto dovrebbero essere esenti da lubrificazione.

Si devono ordinare i seguenti componenti:

  • 1 unità cuscinetto SYNT 50 FW
  • 1 unità cuscinetto SYNT 50 LW
  • 1 coperchio di estremità ECY 210
SKF logo