Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Soluzioni di tenuta

Le unità cuscinetto a rulli SKF ConCentra della Serie SYNT sono disponibili con diverse soluzioni di tenuta.

Le unità cuscinetto della serie FYNT sono prodotte di serie con tenute a doppio labbro. Sono disponibili anche coperchi di estremità, che devono essere ordinati separatamente.

La tabella 1 offre una panoramica delle caratteristiche e del grado di idoneità di ogni soluzione di tenuta. I dettagli sono indicati nel testo di seguito. Queste informazioni devono essere considerate come linee guida e non possono sostituire il collaudo delle tenute nelle diverse applicazioni.

Tenute a doppio labbro

Le tenute a doppio labbro (Figura. 1) sono in gomma acrilonitrilbutadiene (NBR) che è vulcanizzata su un inserto in acciaio stampato. L'inserto in acciaio consente il posizionamento sicuro della superficie esterna della tenuta nel foro del supporto, che realizza la tenuta statica. Queste tenute sono dotate di un labbro ausiliario che impedisce l'ingresso di agenti contaminanti a grana grossa.

Tenute a labirinto

Dato che le tenute a labirinto (fig. 2) non generano attrito, le unità che ne sono dotate consentono il funzionamento a velocità relativamente elevate. Il labirinto è creato con tre anelli in lamiera d'acciaio. Due anelli sono fissati al collare di montaggio/ anello di appoggio e ruotano con l'albero, fungendo da anelli centrifugatori, mentre il terzo anello è saldamente fissato nel foro dell’alloggiamento.

Tenute radiali per alberi per applicazioni heavy-duty

Le tenute radiali per alberi per applicazioni heavy-duty con labbro ausiliario, (fig. 3), offrono una maggiore protezione contro gli agenti contaminanti. Questi elementi robusti e resistenti presentano un inserto in acciaio in gomma acrilonitrilbutadiene (NBR) Il labbro di tenuta primario è in grado di realizzare la funzione di tenuta anche in caso di usura estrema. Un labbro parapolvere ausiliario realizza un'ulteriore protezione contro gli agenti contaminanti a grana grossa.

Coperchi di estremità

Le unità cuscinetto montate sulle estremità albero prevedono un tappo di estremità (fig. 4). Questi tappi sono in plastica e si possono facilmente inserire nella cavità del foro dell'alloggiamento.
Indicazioni dettagliate per la lunghezza ammissibile per l'estremità albero sono riportate in tabella 2.
SKF logo