Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tecnologia di fissaggio concentrico

Il concetto di fissaggio si basa su due serie di piani inclinati (dentellature): una serie nel foro del cuscinetto, l'altra sulla bussola a gradini. Quando le viti di pressione nel collare di montaggio vengono serrate, il cuscinetto è spostato assialmente, costringendo l'anello interno di espandersi. Questo fa due cose: imposta lo spazio interno corretto nel cuscinetto ed esercita una pressione sulla bussola a gradini, costringendola a contrarsi attorno alla circonferenza dell'albero per un vero accoppiamento concentrico (figura 1). Quando il cuscinetto è spostato assialmente durante il montaggio, spinge anche una molla ondulata. La molla ondulata, che rimane precaricata, facilita la rimozione dell'unità.
SKF logo