Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Specifiche
dimensionali

Le dimensioni d'ingombro delle unità cuscinetto a rulli SKF ConCentra della serie SYNT sono conformi alla ISO 113:2010. Le dimensioni d'ingombro per le unità cuscinetto della serie FYNT non sono standardizzate a livello nazionale o internazionale.

Intercambiabilità

I supporti delle unità a rulli SKF ConCentra della serie SYNT sono dimensionalmente intercambiabili con i supporti ritti della serie SNL 5(00), (Supporti ritti in due metà, serie SNL/SE 2, 3, 5 e 6 ).
Le unità cuscinetto della serie FYNT sono dimensionalmente intercambiabili con i supporti flangiati della serie FNL (Supporti flangiati, serie FNL).
SKF logo