Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Caratteristiche e vantaggi

Le unità a rulli SKF ConCentra presentano le seguenti caratteristiche e vantaggi:

Pronte al montaggio

Le unità cuscinetto a rulli SKF ConCentra sono assemblate, ingrassate e pronte da montare, risparmiando tempo e riducendo il rischio di contaminare o danneggiare il cuscinetto durante l'installazione.

Montaggio semplificato

Le unità cuscinetto possono essere utilizzate con alberi di tipo commerciale e si posizionano facilmente sull'albero serrando le serie di viti di pressione nel collare di montaggio. Per semplificare il montaggio e consentire un allineamento più preciso, le basi dei supporti o le flange sono dotate di linee realizzate di fusione che indicano il centro della sede del cuscinetto e l'asse del foro del supporto. Sono anche presenti intagli che indicano la posizione dei grani di riferimento (fig. 1 and fig. 2).

Fissaggio concentrico

Serrando le viti di pressione alla coppia consigliata imposta il gioco interno nel cuscinetto e stringe la bussola contro l'albero. La presa di quasi 360° sull'albero elimina, praticamente, il rischio di danneggiamento dello stesso e del fenomeno di corrosione da sfregamento.

Facile sostituzione

Le unità cuscinetto a rulli ConCentra di SKF consentono la riduzione dei costi di logistica poiché deve essere ordinato, stoccato e gestito un solo pezzo.

Supporti rigidi

La base del supporto è rinforzata con nervature e l'area attorno ai fori per i bulloni di fissaggio viene rinforzata per ridurre al minimo il rischio di criccature causate dal serraggio eccessivo dei bulloni di fissaggio (figura 3).

Ottimizzato per resistenza

I cuscinetti orientabili a rulli SKF Explorer di nuova generazione montati nelle unità cuscinetto a rulli SKF ConCentra forniscono un'elevata capacità di carico. Il profilo speciale del rullo impedisce che si verifichino sollecitazioni laterali e i rulli, insieme all'anello di guida flottante, mantengono al minimo l'attrito e il calore.
SKF logo