Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Design dell'unità cuscinetto standardizzata

Le unità cuscinetto a rulli SKF ConCentra consistono di un alloggiamento monoblocco, un cuscinetto orientabile a rulli su una bussola a gradini SKF ConCentra, tenute e grasso. Le unità cuscinetto per alberi metrici sono disponibili in due serie, a seconda del design del supporto. Nelle unità cuscinetto della serie SYNT, che hanno un supporto ritto monoblocco, la base è dotata di due fori realizzati di fusione per i bulloni di fissaggio (fig. 1).
Le unità cuscinetto della serie FYNT hanno un supporto flangiato e sono prodotte in due versioni:
  • Per diametri albero da 35 a 60 mm, gli alloggiamenti hanno una flangia triangolare e tre fori per i bulloni di fissaggio (figura 2).
  • Per diametri albero da 65 a 100 mm, gli alloggiamenti hanno una flangia quadrata e quattro fori per i bulloni di fissaggio (figura 3).
I cuscinetti utilizzati per le unità a rulli ConCentra SKF si basano sui cuscinetti orientabili a rulli SKF Explorer della serie 222. La bussola a gradini presenta dentellature che corrispondono al profilo del foro del cuscinetto. L'unità cuscinetto contiene anche un collare, rondella, colare di back-up e molla ondulata. Il collare di montaggio è dotato di viti di pressione posizionate ad angolo (non in orizzontale) che facilitano le procedure di montaggio/smontaggio (fig. 4).
SKF logo