Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistema di denominazione

Gli appellativi dei cuscinetti di spalla sono formati da un appellativo di base e suffissi, ove presenti.
Appellativi di base
Identificazione mediante numero del disegno
BCZ-Basati su un cuscinetto a rulli cilindrici.
L'identificazione mediante numero del disegno inizia con BCZ-.
BC2(B)Basati su un cuscinetto a due corone di rulli cilindrici.
L'identificazione mediante numero del disegno inizia con BC2(B)-.

Suffissi
A, B, CDesign interno modificato o con scostamenti. Si utilizzano anche combinazioni di tali lettere, ad es. AB. La modifica effettiva è specifica per i singoli cuscinetti e indicata a disegno.
HA2Anello esterno cementato
HB1Anelli interno ed esterno con tempra bainitica
HB2Anello esterno con tempra bainitica
PEXCuscinetto SKF Explorer
SKF logo