Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Capacità di carico

Carichi dinamici

Se i cuscinetti di spalla non sono supportati nell'alloggiamento, gli anelli esterni si deformano, causando una distribuzione alterata del carico e sollecitazioni flettenti nell'anello esterno.

I coefficienti di carico base riportati nella tabella di prodotto tengono conto di questa condizione di distribuzione alterata del carico, mentre i carichi radiali massimi Fr max (→ tabella di prodotto) si basano sulle sollecitazioni flettenti.

Carichi statici

Il carico statico ammissibile è inferiore al valore di F0r max e C0 (→ tabella di prodotto).

Carico dinamico equivalente sul cuscinetto
Per ulteriori informazioni → Carico dinamico equivalente sul cuscinetto, P
P = Fr
Carico statico equivalente sul cuscinetto
Per ulteriori informazioni → Carico statico equivalente
P0 = Fr

Simboli

C0coefficiente di carico statico [kN] (→ tabella di prodotto)
Frcarico radiale [kN]
Fr maxcarico radiale dinamico massimo ammesso [kN] (→ tabella di prodotto)
F0r max carico radiale statico massimo ammesso [kN] (→ tabella di prodotto)
Pcarico dinamico equivalente sul cuscinetto [kN]
P0carico statico equivalente sul cuscinetto [kN]
SKF logo