Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Montaggio

SKF consiglia vivamente di utilizzare cuscinetti di spalla nella stessa classe di altezza sezionale (tabella 1) su tutti gli alberi di supporto. Dopo aver rimosso i dispositivi di bloccaggio per il trasporto, i cuscinetti e le selle di supporto dovrebbero essere spinti in alternanza sull'albero utilizzando attrezzi di montaggio adeguati. Durante il montaggio occorre fare attenzione, per esempio, che l'anello interno dei cuscinetti di spalla a rulli cilindrici a pieno riempimento non sia spinto fuori dal gruppo rulli, per evitare che questi cadano.
Per evitare che le variazioni di spessore degli anelli interni abbiano un effetto negativo sulla qualità del materiale laminato, tutti gli anelli interni sull'albero devono essere ruotati in modo che le frecce che indicano la posizione del massimo spessore puntino tutte nella stessa direzione (fig. 1).
SKF logo