Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Limiti di temperatura

I fattori che possono limitare la temperatura di esercizio ammissibile per i cuscinetti di spalla sono:
  • stabilità dimensionale degli anelli e dei rulli del cuscinetto
  • gabbia(e)
  • tenute
Contattare SKF quando si prevedono temperature che esulano dall'intervallo consentito.

Anelli e rulli dei cuscinetti

I cuscinetti di spalla SKF sono stabilizzati dimensionalmente fino a:
  • 150 °C (300 °F) se basati su cuscinetti a rulli cilindrici o conici
  • 120 °C (250 °F) se basati su cuscinetti a rullini

Gabbie

È possibile utilizzare gabbie in metallo alle stesse temperature di esercizio degli anelli e dei rulli dei cuscinetti.

Tenute

La temperatura di esercizio ammissibile per le tenute dipende dal materiale delle stesse:
  • NBR: da -40 a +100 °C (–40 to +210 °F)
    Temperature fino a 120 °C (250 °F) temperature fino a 120 °C
  • FKM: da –30 a +200 °C (–20 to +390 °F)
    Temperature fino a 230 °C (445 °F) temperature fino a 120 °C
  • HNBR: da –40 a +150 °C (–40 to +300 °F)
  • È possibile utilizzare tenute Fey-ring alle stesse temperature di esercizio degli anelli e dei rulli dei cuscinetti.
Tipicamente, le temperature di picco si verificano sul labbro di tenuta.
SKF logo