Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti

Specifiche
dimensionali

Boundary dimensions: ISO 15:2011

Series 10, 02, 03

Tolleranze

Per ulteriori
informazioni
(→ Tolleranze)
Normale
Valori: ISO 492:2014 (tabella 1)


Dato lo speciale trattamento superficiale dei cuscinetti, si potrebbero verificare leggeri scostamenti rispetto alle tolleranze standard. Tali scostamenti non influiscono sul montaggio o sul funzionamento dei cuscinetti.
Gioco interno
radiale

Multipli di C5.

Valori (tabella 2) validi per cuscinetti prima del montaggio e carico pari a zero.
Disallineamento
≈ 20 a 30 minuti di arco
I valori sopra indicati sono validi unicamente quando i cuscinetti ruotano lentamente. Il disallineamento angolare ammesso tra l'anello interno ed esterno dipende dalle dimensioni e dal design interno del cuscinetto, dal gioco radiale in esercizio e dalle forze e dai momenti che agiscono. Di seguito sono elencati solo valori approssimativi. Il disallineamento accresce il livello di rumorosità e riduce la durata dei cuscinetti.
Stabilizzazione
120 °C (250 °F)
Gli anelli, i corpi volventi e le gabbie dei cuscinetti SKF per alte temperature vengono sottoposti allo stesso processo di stabilizzazione dei corrispondenti cuscinetti standard. Per questo motivo, in caso di temperature di esercizio più elevate, si deve prevedere una certa variazione dimensionale. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.
SKF logo