Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistema di denominazione

Fare riferimento alla sezione Sistema di denominazione dello specifico cuscinetto/unità standard:
Di seguito sono riportate le spiegazioni relative ai suffissi utilizzati per i cuscinetti e le unità SKF per applicazioni ad alta temperatura:
-2FCuscinetto Y per applicazioni ad alta temperatura, fissaggio mediante viti di pressione, schermo e anello centrifugatore su ambo i lati
-2ZCuscinetto radiale a sfere per applicazioni ad alta temperatura, schermo su ambo i lati
TF
Unità cuscinetto a sfere per applicazioni ad alta temperatura con cuscinetto Y e fissaggio mediante viti di pressione (serie YAR 2-2F)
VA201Cuscinetto per applicazioni ad alta temperatura, con gabbia stampata in acciaio, anelli ed elementi volventi fosfatati al manganese, gioco radiale secondo multipli di C5 e lubrificato con miscela di polialchilenglicole/grafite
VA208Cuscinetto per applicazioni ad alta temperatura, con gabbia a segmenti in grafite, anelli ed elementi volventi fosfatati al manganese e gioco radiale secondo multipli di C5
VA228Cuscinetto per applicazioni ad alta temperatura, con gabbia coronet in grafite, anelli ed elementi volventi fosfatati al manganese e gioco radiale secondo multipli di C5
WCuscinetto Y per applicazioni ad alta temperatura, senza foro/i di lubrificazione
  • La tabella 1 riporta i dettagli delle caratteristiche per ciascuna variante di cuscinetto radiale a sfere.
  • La tabella 2 riporta i dettagli delle caratteristiche per ciascuna variante di cuscinetto Y e unità cuscinetto a sfere.
SKF logo