Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Cuscinetti Y e unità cuscinetto a sfere per applicazioni ad alta temperatura

Unità cuscinetto a sfere per applicazioni ad alta temperatura

Ad eccezione di gabbia e tenute, il design dei cuscinetti Y SKF per alte temperature corrisponde a quello dei cuscinetti Y standard con viti di pressione della serie YAR 2-2F. I cuscinetti sono provvisti di uno schermo e di un centrifugatore su entrambi i lati che impedisce ai contaminanti solidi di penetrarvi.

L'intera superficie dei cuscinetti e gli schermi sono fosfatati al manganese per migliorare l'adesione del lubrificante al metallo e le proprietà di rodaggio dei cuscinetti. Gli anelli centrifugatori sono sottoposti a decapaggio. 

Il gioco radiale interno è un multiplo di C5 per impedire il grippaggio dei cuscinetti, anche se si raffreddano rapidamente.

Vantaggi e caratteristiche dei cuscinetti

I vantaggi e le caratteristiche dei cuscinetti Y e delle unità a sfere per alte temperature (fig. 1) comprendono:
  1. Eliminazione della necessità di rilubrificazione
    Tutte le varianti sono lubrificate a vita con lubrificanti a base di grafite per temperature elevate.
  2. Sostituzione semplificata
    Le dimensioni d'ingombro sono le stesse di quelle dei cuscinetti e unità standard.
  3. Temperature di esercizio fino a 350 °C (660 °F)
    Il gioco radiale interno e il lubrificante sono stati ottimizzati per il funzionamento a temperature elevate.
  4. Procedure di montaggio e smontaggio rapide e semplici
    Le viti di pressione nell'anello interno consentono procedure di montaggio e lo smontaggio rapide e semplici.
  5. Protezione contro gli agenti contaminanti solidi
    I cuscinetti sono protetti da schermi e anelli centrifugatori (suffisso 2F nell'appellativo).
  6. Migliori prestazioni in rodaggio
    L'intera superficie cuscinetto è fosfatata al manganese.
  7. Nessuno sfaldamento del colore
    L'alloggiamento è dotato di rivestimento resistente a temperature elevate.

Design e varianti

La gamma di cuscinetti Y e unità cuscinetto a sfere di SKF per le applicazioni ad alta temperatura (fig. 2) offre soluzioni per varie combinazioni di temperature e velocità di esercizio.

La tabella 1 riporta il tipo di lubrificazione, la massima temperatura di esercizio, la velocità limite, i requisiti di manutenzione e tutte le altre caratteristiche principali delle varianti dell'assortimento.

Soluzioni di tenuta

Il dispositivo di protezione per i cuscinetti Y SKF per alte temperature prevede uno schermo e un anello centrifugatore su ambo i lati, che formano una stretta tenuta a labirinto (suffisso 2F nell'appellativo, fig. 2).

Se è richiesto un dispositivo di protezione semplice, gli schermi in acciaio sono l'alternativa consigliata per i cuscinetti per alte temperature. Gli schermi:

  • impediscono l'ingresso di contaminanti solidi nel cuscinetto
  • non sono striscianti
  • consentono di ridurre l'attrito
  • non sono soggetti a Usura
  • in virtù di materiale e design, sono ideali per temperature elevate

Design delle unità a sfere in cromato di zinco

Le unità cuscinetto a sfere SKF per alte temperature sono disponibili con alloggiamento in tre design:
  • Unità con supporto ritto in cromato di zinco (fig. 3)
  • Unità con flangia quadrata in cromato di zinco (fig. 4)
  • Unità con flangia ovale in cromato di zinco (fig. 5)
SKF logo