Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Carichi e scelta delle dimensioni dei cuscinetti

Le dimensioni dei cuscinetti vengono scelte in base al coefficiente di carico statico di base C0 (→ tabelle di prodotto).

Per un carico statico equivalente sul cuscinetto P0, il cuscinetto selezionato deve avere un valore C0 ≥ al valore del coefficiente di carico statico di base C0req (tabella 1).

I valori nella tabella 1 si applicano solo se P0 = Fr,. Ovvero se:

  • Fa < 0,8 Fr,
  • Fa < 0,15 C0

Simboli

C0coefficiente di carico statico di base [kN] (→ tabelle di prodotto)
C0reqcoefficiente di carico statico di base richiesto [kN]
Facarico assiale [kN]
Fr,carico radiale [kN]
P0
carico statico equivalente sul cuscinetto [kN]
SKF logo