Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Rilubrificazione e rodaggio

Rilubrificazione

I cuscinetti per alte temperature di SKF sono lubrificati per la loro intera durata di esercizio, eccetto i cuscinetti radiali a sfere della serie VA201 per cui è necessaria la rilubrificazione.
In generale, si consiglia di verificare la qualità della pasta lubrificante nei cuscinetti aperti VA201 ogni sei mesi. Se sulle piste non è più presente un film di lubrificante secco, condizione indicata da una traccia metallica lucida brillante, rimuovere i residui di lubrificante vecchio con un solvente e, una volta asciutto, applicare al cuscinetto la pasta lubrificante.

Rodaggio

I cuscinetti della serie VA201 che operano a temperature inferiori a 200 °C (390 °F) e velocità inferiori al 25% della velocità limite (→ tabelle di prodotto) devono essere rodati. I cuscinetti serie VA201 aperti che operano in queste condizioni devono anche essere rilubrificati dopo il rodaggio.
La procedura di rodaggio prevede che il cuscinetto operi ad una temperatura di almeno 200 °C (390 °F) per un minimo di 48 ore.
SKF logo