Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti


Cuscinetti radiali a sfereCuscinetti a rulli cilindrici
Specifiche dimensionaliDimensioni d'ingombro: ISO 15

Tolleranze

Per ulteriori informazioni → Tolleranze

Normale

Normale

Tolleranza geometrica secondo la classe P6

Valori: ISO 492 (tabella 1, tabella 2)

Gioco interno

Per ulteriori informazioni → Gioco interno

C3

Controllare la disponibilità di altre classi di gioco

Valori: ISO 5753-1 (tabella 3)Valori: ISO 5753-1 (tabella 4)
Valori validi per cuscinetti prima del montaggio e carico pari a zero.
Dati di calcoloI coefficienti di carico dinamico C e i limiti di carico a fatica Pu sono conformi alla ISO 20056-1.
I coefficienti di carico statico C0 sono conformi alla ISO 20056-2.
Disallineamento ammissibileIdentico ai cuscinetti standard:
→ Dati sui cuscinetti→ Dati sui cuscinetti

Spostamento assiale ammissibile

smax → tabella di prodotto

I cuscinetti ibridi con design NU possono consentire lo spostamento assiale (fig. 1). Lo spostamento assiale dell'albero rispetto all'alloggiamento avviene all'interno dei cuscinetti, di conseguenza, non si verifica praticamente nessun aumento dell'attrito.

Proprietà elettriche

  • Protezione dalle correnti AC e DC
  • L'elevata impedenza, anche a frequenze molto alte, assicura una buona protezione contro le correnti ad alta frequenza e i picchi di tensione.
  • Nel caso dei cuscinetti radiali a sfere ibridi di piccole dimensioni (con tenuta strisciante NBR), la tensione necessaria a far scoccare una scintilla nell'area di contatto tenuta-cuscinetto è: > 2,5 kV CC
SKF logo