Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistema di denominazione

Fare riferimento alla sezione Sistema di denominazione dello specifico cuscinetto standard:
Di seguito sono spiegati i suffissi utilizzati per identificare i cuscinetti ibridi SKF.
C3PIntervallo di gioco spostato, comprendente la metà superiore di C3 e la metà inferiore del successivo intervallo di gioco C4
F1Il grasso riempie il 10–15% dello spazio libero nel cuscinetto
HC5Corpi volventi realizzati in nitruro di silicio
S0Anelli cuscinetto stabilizzati al calore per temperature di esercizio ≤ 150 °C (300 °F)
VA970Cuscinetti radiali a sfere con design speciale per generatori di turbine eoliche
VC444Anelli cuscinetto realizzati in acciaio ad alto contenuto di azoto
SKF logo