Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Cuscinetti radiali a sfere ibridi

Cuscinetto radiale a sfere ibrido
I cuscinetti radiali a sfere sono quelli più utilizzati, specialmente nei motori elettrici. Cuscinetti radiali a sfere ibridi SKF:
  • non sono scomponibili
  • sono idonei per velocità elevate
  • possono sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, in virtù della conformazione delle piste e del rapporto di osculazione tra piste e sfere
  • sono prodotti secondo le specifiche della classe di prestazioni SKF Explorer
  • sono disponibili con diametro del foro compreso tra 5 e 180 mm
  • con diametro foro d ≤ 45 mm sono molto indicati per i motori elettrici nella gamma di potenza da 0,15 a 15 kW, come pure per i generatori, gli elettroutensili e gli azionamenti ad alta velocità
    I cuscinetti SKF radiali rigidi a sfere ibridi rappresentano la soluzione più economica in casi di erosione elettrica.

Cuscinetti con design base

  • sono disponibili con un diametro del foro d ≥ 10 mm (fig. 1).

Cuscinetti schermati

  • utilizzano le stesse tenute descritte nella sezione Cuscinetti con dispositivi di protezione
  • sono lubrificati a vita e non devono essere lavati né rilubrificati
  • sono praticamente esenti da manutenzione
Quando i cuscinetti con dispositivi di protezione operano in alcune condizioni, ad es. a velocità molto alte o temperature elevate, si possono verificare perdite di grasso tra l'anello interno e il dispositivo di protezione. Per le applicazioni in cui una tale condizioni potrebbe compromettere le prestazioni, occorre prendere opportuni provvedimenti.

ATTENZIONE

Le tenute realizzate in FKM (gomma al fluoro) esposte a fiamma libera o a temperature superiori a 300 °C (570 °F) sono pericolose per la salute e per l'ambiente! Restano pericolosi anche dopo essersi raffreddati.

Leggere e rispettare le prescrizioni di sicurezza indicate alla voce ATTENZIONE.

Design dei cuscinetti con tenuta integrata

Il grasso standard, idoneo per le condizioni di esercizio più comuni di generatori e motori elettrici, è identificato dal suffisso WT (tabella 1).

Per ulteriori informazioni sui grassi, fare riferimento a Scelta di un grasso idoneo.

Durata del grasso

La durata stimata del grasso, tipicamente, è doppia rispetto a quella dei cuscinetti con sfere in acciaio delle stesse dimensioni (→ Durata del grasso per cuscinetti con dispositivo di protezione).

Cuscinetti ibridi XL

  • sono identificati dal suffisso VA970 nell'appellativo
  • sono progettati per soddisfare i requisiti applicativi dei generatori elettrici in turbine eoliche di grandi dimensioni
  • sono disponibili per le dimensioni dei generatori più diffuse (→ tabella di prodotto)

Gabbie

I cuscinetti radiali a sfere ibridi di SKF sono dotati di una delle seguenti gabbie:
  • una gabbia in acciaio stampata, rivettata, centrata sulle sfere (nessun suffisso)
  • una gabbia PA66 rinforzata con fibra di vetro, tipo a scatto, centrata sulle sfere (suffisso TN9)
  • una gabbia PEEK rinforzata con fibra di vetro, tipo a scatto, centrata sulle sfere (suffisso TNH)
  • una gabbia massiccia in ottone, rivettata, centrata sulle sfere (suffisso M)

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Gabbie.

Se utilizzati ad alta temperatura, alcuni lubrificanti possono avere effetti negativi sulle proprietà delle gabbie in poliammide. Per ulteriori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento a Gabbie.

Cuscinetti ibridi con anelli in acciaio e rivestimenti speciali

Per requisiti applicativi specifici, i cuscinetti ibridi possono essere personalizzati:
  • anelli stabilizzati per temperature ≤ 300 °C (570 °F)
  • anelli realizzati in acciaio inox sottoposto a tempra a cuore che ne aumenta la resistenza alla corrosione e all'usura e con buone proprietà a temperature elevate
  • anelli realizzati in acciaio inox sottoposto a tempra di profondità per temperature criogeniche
  • anelli realizzati in acciaio per utensili per temperature elevate
  • anello con rivestimento in zinco cromato o sottile strato di cromo anticorrosione ad alta densità
  • anello con rivestimento a base di molibdeno per basso coefficiente di attrito, specialmente per applicazioni sottovuoto e in presenza di gas
Per verificare la disponibilità e per ulteriori informazioni, rivolgetevi a SKF.
SKF logo