Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Carichi


Cuscinetti radiali a sfereCuscinetti a rulli cilindrici

Carico minimo

Per ulteriori informazioni →Carico minimo richiesto

Precarico assiale

Per ulteriori informazioni → Scelta del precarico

Nel caso dei sistemi montati su due cuscinetti radiali a sfere ibridi è consuetudine applicare un precarico assiale, al fine di ottenere un buon livello di silenziosità e raggiungere alte velocità in esercizio. Il precarico assiale può essere applicato con rondelle elastiche, come descritto in Precarico a molle.

Capacità di carico assiale

Carico puramente assiale → Fa ≤ 0,5 C0

Cuscinetti di piccole dimensioni1) e cuscinetti delle serie leggere2) → F≤ 0,25 C0


Carichi assiali eccessivi possono ridurre considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti.

Carico dinamico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori informazioni → Carico dinamico equivalente sul cuscinetto, P

Fa/Fr, ≤ e → P = Fr,

Fa/Fr, > e → P = X Fr, + Y Fa

P = Fr,

Carico statico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori informazioni → Carico statico equivalente

P0 = 0,6 Fr, + 0,5 Fa

P0 < Fr, → P0 = Fr,

P0 = Fr,


1) d ≤ 12 mm
2) Serie diametrali 8, 9, 0, e 1

Simboli

C0coefficiente di carico statico di base per cuscinetti radiali a sfere [kN] (→tabella di prodotto)
dmdiametro medio cuscinetto [mm]
= 0,5 (d + D)
evalore limite per cuscinetti radiali a sfere, che dipende dal rapporto f0 Fa/C0 (tabella 1)
f0fattore di calcolo per cuscinetti radiali a sfere (→ tabella di prodotto)
Facarico assiale [kN]
Fr,carico radiale [kN]
Frmcarico radiale minimo, [kN]
kr,fattore di carico minimo → tabelle di prodotto:
nvelocità di rotazione [giri/min]
nr,velocità di riferimento per cuscinetti a rulli cilindrici [giri/min] (→tabella di prodotto)
Pcarico dinamico equivalente sul cuscinetto [kN]
P0carico statico equivalente sul cuscinetto [kN]
Xfattore di carico radiale per cuscinetti radiali a sfere (→ tabella di prodotto)
Yfattore per il carico assiale per cuscinetti radiali a sfere, che dipende dal rapporto f0 Fa/C0 (tabella 1)
νviscosità di esercizio reale del lubrificante [mm2/s]
SKF logo