Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Scelta delle dimensioni dei cuscinetti

Le dimensioni di un cuscinetto ibrido si possono selezionare seguendo i principi descritti nel Processo di selezione dei cuscinetti alla voce Dimensioni del cuscinetto.

I coefficienti di carico C e C0 per i cuscinetti ibridi sono stati rivisti a fronte delle norme ISO 20056-1 e ISO 20056-2. La durata per lo stesso cuscinetto e le stesse condizioni di esercizio può differire rispetto al valore calcolato utilizzando i coefficienti di carico pubblicati in precedenza.

Per ottenere i migliori risultati nella scelta delle dimensioni del cuscinetto in base alla durata, adottare il seguente processo rapido in due fasi:

  1. Preselezionare le dimensioni del cuscinetto in base alla durata di base.
  2. Verificare la selezione in base all’SKF Generalized Bearing Life Model (GBLM) (→ Durata di base del cuscinetto)
    utilizzando SKF Bearing Select. Il tool calcola la durata di base dei cuscinetti radiali a sfere ibridi e dei cuscinetti a rulli cilindrici ibridi in base all’SKF GBLM.
SKF logo