Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sulle unità a rulli

Dimensioni d'ingombro

Non standardizzato

Tolleranze

Per ulteriori informazioni → Tolleranze

Normale

Valori: ISO 492 (tabella 1)

Gioco interno radiale

Per ulteriori informazioni →Gioco interno nel cuscinetto

  • d ≤ 120 mm → Normale
  • d > 120 mm → C3

Valori: ISO 5753-1 (tabella 2)


Valori validi per unità prima del montaggio e carico pari a zero.

SKF logo