Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Limiti di temperatura

I fattori che possono limitare la temperatura di esercizio ammissibile per le unità di divisione a rulli sono:
  • stabilità dimensionale degli anelli e dei rulli delle unità
  • O-ring
  • lubrificante
Quando si prevedono temperature al di fuori della gamma ammissibile, contattare SKF.

Anelli e rulli delle unità

Le unità di divisione a rulli di SKF sono stabilizzate dimensionalmente fino a 150 °C (300 °F).

O-ring

La temperatura di esercizio ammissibile per gli O-ring in FKM è compresa tra -30 e +200 °C (-20 e +390 °F). Per brevi periodi, sono anche possibili temperature fino a 230 °C (445 °F).

Lubrificanti

I limiti di temperatura per il grasso SKF utilizzato nelle unità di divisione a rulli sono riportati nella (tabella 1).

Per i limiti di temperatura per altri grassi SKF, fare riferimento alla sezione Grassi della SKF.

Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto di semaforo di SKF

SKF logo