Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).
Un esempio e le opzioni possibili per le unità sensorizzate sono riportati di seguito.
Basic bearing designation system

Esempio


BMO-6204/048S2/UA008AdoveBMO- =
6204 =Test Designation 4
/048 =Test Designation 4
S2 =Test Designation 4
/U =
Test Designation 4
A =
Test Designation 4
008ATest Designation 4
Test Designation 1
Prefissi
BMB-
Unità encoder per motori della serie BMB
BMD-Unità encoder per motori della serie BMD
BMO-
Unità encoder per motori della serie BMO

Test Designation 2
Appellativi di base
Riportati nella tabella 1

Test Designation 4
Suffissi
/032
32 impulsi digitali a giro
/048
48 impulsi digitali a giro
/06464 impulsi digitali a giro
/080
80 impulsi digitali a giro
S2
Due segnali
/U
Area commerciale nel mondo
A
Cuscinetto con gabbia in acciaio stampata, centrata sulle sfere
B
Cuscinetto con gabbia in PA66 rinforzata con fibra di vetro, centrata sulle sfere
008A
Estremità del cavo libera
108A
Connettore AMP Superseal™ (AMP n. 282106-1 e 282404-1)
SKF logo