Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Unità sensorizzate per motori

Il monitoraggio accurato dello stato dei componenti è fondamentale per numerose applicazioni, in particolare per i motori AC che necessitano di encoder per misurare costantemente la velocità e il senso di rotazione.
Le unità sensorizzate SKF (fig. 1) combinano la tecnologia dei sensori attivi con un cuscinetto radiale a sfere SKF e:
  • offrono una risoluzione di segnale da 32 a 80 impulsi digitali a giro
  • sono compatte, sono più ampie di soli 6,2 mm rispetto al corrispondente cuscinetto radiale a sfere standard (fig. 2)
  • sono pronte al montaggio in qualsiasi posizione cuscinetto di un motore AC
  • sono disponibili per diametri albero nella gamma dimensionale compresa tra 15 e 45 mm
SKF logo