Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Montaggio

Le unità sensorizzate SKF devono essere maneggiate con cura per evitare danni al cuscinetto, al sensore e al cavo di connessione. Non applicare mai alcuna forza sul cavo, sull'uscita cavo, sul corpo del sensore o sull'anello generatore di impulsi.
Su richiesta, SKF può fornire assistenza per ottimizzare le fasi di montaggio e collegamento. Per consigli generali per il montaggio di cuscinetti radiali a sfere SKF visitare la sezione skf.com/mount.

Unità sensorizzate per motori su un albero
Le unità sensorizzate per motore solitamente vengono montate sull'albero con interferenza. Possono essere fissate sull'albero applicando la forza di montaggio con una bussola o un canotto appositi poggiati sulla facciata laterale dell'anello interno (fig. 1). Per facilitare il montaggio, è possibile riscaldare l'anello interno del cuscinetto:
  • Utilizzare una piastra riscaldante elettrica a temperatura controllata
  • Non riscaldare l'unità oltre 80°C (175 °F).
  • Posizionare il cuscinetto su un mandrino per riscaldare efficacemente l'anello interno (fig. 2).
  • Posizionare il cuscinetto in modo che la tenuta sia nella posizione più bassa per evitare perdite di grasso dal cuscinetto.
  • Per evitare possibili danni ai componenti elettronici, non utilizzare riscaldatori a induzione.
Montaggio di un'unità in un supporto
Quando l'unità sensorizzata viene montata con interferenza in un supporto, può essere calettata nel supporto stesso o quest'ultimo dev'essere riscaldato. La forza di montaggio deve essere applicata con una bussola o un canotto appositi poggiati sulla facciata laterale dell'anello esterno o mediante un anello di ancoraggio sull'anello esterno (fig. 3).

In applicazioni motori elettrici, il cuscinetto può essere posizionato utilizzando dei bulloni che uniscono lo scudo e il coperchio del motore (fig. 4).

Connessione dei cavi
Il cavo va protetto da una canalina per impedire che si torca, che venga compresso o entri a contatto con parti in movimento. Per evitare interferenze con il segnale del sensore, non collocare il connettore vicino ad altri cavi o fili elettrici.
SKF logo