Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Velocità ammissibile

La velocità di esercizio ammessa è limitata dalla tenuta strisciante nel cuscinetto. Il sensore può rilevare con precisione velocità da zero giri al minuto fino alla velocità limite indicata nella tabella del prodotto per la singola unità sensorizzata.
SKF logo