Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Limiti di temperatura

Le unità sensorizzate SKF sono state sottoposte a test a varie velocità e con carichi diversi:
  • 500 ore a 125 °C (255 °F), con picchi intermittenti fino a 10 minuti a 150 °C (300 °F)
  • 100 ore a –40 °C (–40 °F)
In caso di temperature differenti, rivolgersi a SKF.
SKF logo