Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Unità encoder a rulli

Le unità encoder a rulli SKF (fig. 1, tabella prodotto) sono unità sensorizzate plug-and-play progettate per applicazioni con anello esterno rotante.
Le unità encoder:
  • sono dotate di un cuscinetto radiale a sfere SKF Explorer serie 6201 schermato, lubrificato per la sua intera durata
  • si possono facilmente montare in pulegge, camme, rulli o ruote per creare un gruppo compatto di encoder con rotazione dell'anello esterno
  • su richiesta, possono essere fornite complete di ingranaggi, ruote o pulegge personalizzati
Tecnologia dei sensori
Le unità sensorizzate a rulli SKF impiegano sensori simili a quelli delle unità sensorizzate SKF. Emettono due segnali, utilizzabili per determinare la posizione relativa, la velocità, l'accelerazione e la direzione del movimento. I requisiti dell'interfaccia ricevente sono gli stessi previsti delle unità sensorizzate SKF.
SKF logo