Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Unità sensorizzate per il rilevamento della posizione angolare in veicoli industriali

Cuscinetti posizionamento rotore

I cuscinetti posizionamento rotore di SKF (fig. 1, tabella 1) sono unità personalizzate con integrazione meccanica ottimizzata tra un anello a impulsi magnetici e un cuscinetto in un'applicazione. Le unità integrate:
  • consentono l'impiego di quasi tutti i tipi di cuscinetti 
  • consentono velocità e temperature elevate
  • generano potenti impulsi magnetici in relazione alla posizione angolare del rotore
  • possono creare il campo magnetico in direzione assiale o radiale, su alberi passanti o sull'estremità albero
  • grazie al potente campo magnetico, assicurano elevata robustezza in condizioni operative gravose

Applicazioni

  • informazioni sulla posizione angolare assoluta per il controllo dei motori elettrici in applicazioni, quali:
    • alternatori-starter azionati a cinghia
    • motori di trazione
    • sovralimentatori e turbocompressori elettrici
  • rilevamento della velocità o posizione angolare a bassa risoluzione in applicazioni quali:
    • alberi a gomiti
    • alberi di trasmissione
SKF logo