Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Principi per la scelta e l'applicazione

Questa sezione, e le sue sotto-sezioni, riportano informazioni tecniche generiche e mettono a confronto i diversi design e materiali. Nel seguito sono riportati consigli e linee guida generali per la scelta del prodotto e l'applicazione, compresi i calcoli, dove opportuno.
Le prestazioni dei cuscinetti radenti SKF, che comprendono anche boccole, ralle reggispinta e strisce, dipendono principalmente dall'interazione di fattori quali carico, lubrificazione, ruvidezza superficiale, velocità di strisciamento e temperatura di esercizio delle diverse applicazioni.
Ciò rende impossibile includere tutte le informazioni indispensabili per risolvere i problemi di tutte le applicazioni immaginabili. Quindi, per assistenza, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione SKF.
SKF logo