Durata teorica di base
Ralle reggispinta e boccole in materiale composito
La durata teorica di base dei cuscinetti radenti in materiale composito viene espressa in numero di oscillazioni, di giri o di ore di esercizio. Rappresenta il periodo di funzionamento in condizioni di prova, che termina quando si verifica uno delle condizioni per la fine della durata teorica di base. Tali condizioni possono essere:
- aumento del gioco in esercizio
- deformazione plastica dello strato di strisciamento
- affaticamento
Boccole e strisce in bronzo, poliammide e con fibre avvolte
Non ha senso cercare di stimare o calcolare la durata teorica di base per questi prodotti. I vari fattori di influenza che si riscontrano nelle applicazioni effettive e si ripercuotono sulla durata di esercizio effettivamente raggiunta interagiscono infatti in maniera molto complessa e non sempre possono essere quantificati esattamente.
Se l'utente non ha una sufficiente esperienza in merito alla probabile durata di una boccola o alle dimensioni più idonee per la stessa, si consiglia di rivolgersi alla SKF per maggiori informazioni e assistenza.