Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Esempio di calcolo

Due boccole appaiate in PTFE composito devono essere utilizzate nel leveraggio di un sistema di bloccaggio della porta di un tram.
Quale boccola si può utilizzare nelle condizioni di esercizio indicate e quale durata teorica di base si può ottenere?
Dati sul design: 
  • diametro perno d = 20 mm 
  • ruvidezza superficiale del perno Ra = 0,4 μm
Dati di esercizio: 
  • carico radiale sul leveraggio: 
    • durante la chiusura 0,8 kN per boccola 
    • dopo il bloccaggio della porta chiusa, il carico statico aumenta a 15 kN per boccola 
  • semiangolo di oscillazione b = 90° (fig. 1)
  • frequenza di oscillazione f = 10 min–1 
  • temperatura di esercizio = 30 °C
In base alle caratteristiche di design, si opta per due boccole in PTFE composito serie PCM 202325 E, con coefficiente di carico dinamico di base C = 39 kN ciascuna.

Dopo aver verificato l'idoneità delle dimensioni delle boccole (diagramma 1), il carico specifico sul cuscinetto p, in base al fattore per il carico specifico K = 80 per il PTFE composito, si calcola con la formula seguente

p = K F/C
= 80 x 0,8/39 = 1,64 N/mm2


La velocità di strisciamento si calcola utilizzando la formula

v = 5,82 x 10–7 d b f
= 5,82 x 10–7 x 20 x90 x 10 = 0,01 m/s

I valori rientrano nel campo I del diagramma pv per cuscinetti in PTFE composito (diagramma 1).

Inoltre, i fattori vengono applicati come indicato di seguito:

  • fattore di carico c1 = 1,3 (diagramma 2)
  • fattore di velocità c2 = 1 (diagramma 3)
  • fattore di temperatura c3 = 1 (diagramma 4)
  • fattore di ruvidezza superficiale c4 = 0,6 (diagramma 5)
  • fattore per il tipo di carico c5 = 1,5 (poiché il carico è rotante)
  • esponente n = 1 (per PTFE composito) 
  • valore pv = 0,025 da applicare come
    prodotto pv = 1,64 x 0,1 = 0,0164, che è inferiore al valore limite pari a 0,025 per il PTFE composito

Utilizzando il fattore per materiale e tipo di cuscinetto KM = 480 per boccole in PTFE composito, la durata teorica di base delle boccole scelte si può calcolare con la formula


Gh = c1 c2 c3 c4 c5 KM/(p v)n
Gh = 1,3 x 1 x 1 x 0,6 x 1,5 x 480/0,0251 = 22.500 ore di esercizio

Con una frequenza f = 10 min–1, i cicli di lavoro sono circa 13,5 milioni.
Il carico statico pari a 15 kN rientra nel campo per il coefficiente di carico dinamico C = 39 kN ed è molto inferiore al coefficiente di carico statico C0 = 120 kN.
Quindi, le boccole scelte soddisfano i requisiti richiesti.
SKF logo