Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Scelta delle dimensioni dei cuscinetti

La capacità di carico e la resistenza all'usura dei cuscinetti radenti SKF dipendono dalle condizioni di esercizio specifiche. Quindi i risultati ottenuti dai calcoli devono essere considerati semplicemente come valori approssimativi. Per determinare le dimensioni richieste per boccole, ralle o strisce è necessario considerare la capacità di carico, i requisiti per la durata e l'affidabilità in esercizio e una serie di altre condizioni di esercizio (come carico, velocità di strisciamento).
Per le boccole e le ralle reggispinta in materiale composito, la capacità di carico è espressa dal coefficiente di carico dinamico C e dal coefficiente di carico statico C0.
Quando si devono determinare le dimensioni richieste per le boccole in bronzo, poliammide e con fibre avvolte, nonché per le strisce, le sollecitazioni nello strato di strisciamento e la velocità di strisciamento non devono superare il limite massimo ammissibile. Per i valori ammissibili, fare riferimento alle corrispondenti sezioni relative ai dati sui cuscinetti alle voci Dati sulle boccole, Dati sulle ralle reggispinta, o Dati sulle strisce.
Per maggiori informazioni sui calcoli per la durata e le dimensioni dei cuscinetti, fare riferimento alla sezione Dimensioni richieste per i cuscinetti.
SKF logo