Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Strisce

Cuscinetti in materiale composito SKF

Le strisce in materiale composito SKF per strisciamento a secco sono state concepite per applicazioni in cui lo spazio assiale è limitato, non è possibile eseguire attività di manutenzione e si possono verificare condizioni di carenza di lubrificante (starvation). Le strisce si possono piegare, comprimere o tagliare per formare, ad esempio, guide lineari piane, profili a L o a V , o altri tipi di componenti di strisciamento a secco adattati all'applicazione.

Come nel caso delle boccole e ralle reggispinta in materiale composito, SKF produce le strisce, nella versione standard, in PTFE e POM compositi.

SKF logo