Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Snodi sferici a contatto obliquo

Snodi sferici a contatto obliquo
Come indicato dal nome, le superfici di strisciamento degli snodi sferici a contatto obliquo (tabella 1) sono di forma sferica e inclinate rispetto all'asse dello snodo (fig. 1). Di conseguenza, questi snodi sono ideali per sopportare carichi combinati (radiali e assiali). Gli snodi sferici a contatto obliquo singoli possono sopportare solo carichi assiali in una direzione. Questi snodi sono scomponibili, quindi gli anelli possono essere montati separatamente.
Gli snodi sferici a contatto obliquo esenti da manutenzione SKF, nella versione standard, sono dotati di superficie di strisciamento in acciaio-PTFE FRP (un polimero rinforzato con fibre contenente PTFE). Su richiesta, sono disponibili design con altre combinazioni per la superficie di strisciamento, (Design speciali).
SKF logo