Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Dati sui cuscinetti

Snodi sferici radiali che richiedono manutenzione
Specifiche dimensionaliCuscinetti metrici:
ISO 12240-1:1998
  • GE series → dimension series E
    (GEM series: non-standard (extended) inner ring width, otherwise same dimensions as GE series)
  • GEH series → dimension series G
  • GEG series → dimension series W

Cuscinetti in pollici della serie GEZ:
Specifica ANSI/ABMA 22.2-1988 (ad eccezione della larghezza dell'anello interno dei tipi della serie GEZM)

Tolleranze
Cuscinetti metrici delle serie GE, GEG, GEH e GEM:
ISO 12240-1:1998 (table 1

Cuscinetti in pollici delle serie GEZ, GEZH e GEZM:
Specifica ANSI/ABMA 22.2-1988 (table 2)
Le tolleranze per l'anello esterno si applicano per anelli non ancora sottoposti al taglio e al trattamento superficiale.
Allo stesso modo, le tolleranze per l'anello interno si applicano per anelli non ancora sottoposti al trattamento superficiale.

Gioco interno radiale

Normal as standard
Check availability of C2 (smaller) or C3 (larger) prior to ordering.


Values:

metric bearings:
ISO 12240-1:1998 (table 3)

inch bearings (table 4)


Materiali

Inner and outer rings: through-hardened, ground and phosphated bearing steel; sliding contact surfaces are treated with a running-in lubricant

Seals (table 5)


Gamma di temperature di esercizio ammissibili

Open bearing: -50 to +200 °C (-60 to +390 °F);
reduced load carrying capacity at temperatures above +120 °C (+250 °F);
bearings for higher temperature applications up to 300 °C, can be manufactured on request


Sealed bearings (limited by the seal material):

  • –20 to +80 °C (-5 to +175 °F) for inch RS seals
  • –30 to +130 °C (-20 to +265 °F) for metric RS seals with a bore diameter d < 320 mm
  • –35 to +100 °C (-30 to +210 °F) for metric RS seals with a bore diameter d ≥ 320 mm
  • –55 to +110 °C (-65 to +230 °F) for LS seals

È inoltre necessario tenere in considerazione l'intervallo di temperatura consentito per il grasso che si intende utilizzare.

Snodi sferici radiali acciaio su acciaio SKF Explorer
Specifiche dimensionaliCuscinetti metrici:
ISO 12240-1:1998
  • GE series → dimension series E
    (GEM series: non-standard (extended) inner ring width, otherwise same dimensions as GE series)
  • GEH series → dimension series G

Cuscinetti in pollici della serie GEZ:
Specifica ANSI/ABMA 22.2-1988 (ad eccezione della larghezza dell'anello interno dei tipi della serie GEZM)

Tolleranze
Cuscinetti metrici delle serie GE, GEH, e GEM:
ISO 12240-1:1998 (table 1

Cuscinetti in pollici delle serie GEZ, GEZH e GEZM:
Specifica ANSI/ABMA 22.2-1988 (table 2)
Le tolleranze per l'anello esterno si applicano per anelli che non sono ancora stati sottoposti al taglio e al trattamento superficiale.
Allo stesso modo, le tolleranze per l'anello interno si applicano per anelli che non sono ancora stati sottoposti al trattamento superficiale.

Gioco interno radiale

Normal as standard
Check availability of C2 (smaller) or C3 (larger) prior to ordering.


Values:

metric bearings:
ISO 12240-1:1998 (table 3)

inch bearings (table 4)


Materiali

Inner and outer rings: high grade carbon chromium steel, hardened, ground and phosphated;

LS-seals: acrylonitrile butadiene rubber (NBR) (table 5)


Gamma di temperature di esercizio ammissibili

-45 to +110 °C (-50 to +230 °F)



Snodi sferici radiali esenti da manutenzione
Specifiche dimensionaliCuscinetti metrici:
ISO 12240-1:1998
  • GE series → dimension series E
  • GEC series → dimension series C
  • GEH series → dimension series G
  • GEP series → dimension series H

Cuscinetti in pollici della serie GEZ:
Specifica ANSI/ABMA 22.2-1988

Tolleranze
Cuscinetti metrici:
ISO 12240-1:1998 (table 1)

Cuscinetti in pollici:
Specifica ANSI/ABMA 22.2-1988 (table 2)
Per i design TX e TXG3, le tolleranze per l'anello esterno si applicano per dimensioni non ancora sottoposte al taglio.

Gioco interno radiale, precarico

Steel/PTFE sintered bronze sliding contact surface: (table 3)

Steel/PTFE fabric sliding contact surface, metric sizes: (table 4)
Steel/PTFE fabric sliding contact surface, inch sizes: (table 5)

Steel/PTFE FRP sliding contact surface: (table 6)


Bearings with sliding contact surface combination steel/PTFE sintered bronze e acciaio/tessuto PTFE e d ≤ 110 mm o d ≤ 4 in., presentano un gioco interno o un leggero precarico (gioco negativo), in base al design. Quindi questi snodi possono essere forniti solo con un limite superiore per il gioco interno. Il limite inferiore deve essere determinato attraverso il momento di attrito, derivante dal precarico (gioco negativo).

Materiali

Bearing rings and lining (table 7)

Seals (table 8)

Gamma di temperature di esercizio ammissibili
Table 7
Se si desidera sfruttare appieno la capacità di carico degli snodi, la gamma di temperatura deve essere limitata. In base all'applicazione, il funzionamento a temperature oltre il limite superiore è possibile per brevi periodi. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.


SKF logo