Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Snodi sferici radiali

Snodi sferici radiali
Gli snodi sferici radiali sono costituiti da un anello interno avente una superficie esterna sferica che si accoppia con una corrispondente superficie concava dell’anello esterno. Grazie al loro design, sono particolarmente adatti per disposizioni in cui si verificano movimenti di allineamento fra albero e alloggiamento, oppure per quelle che devono consentire oscillazioni in senso circonferenziale o periodici movimenti rotatori o di ribaltamento a velocità relativamente basse, spesso associate a carichi pesanti.
SKF logo