Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Terminali

Terminali che richiedono manutenzione

I terminali prevedono una testa a occhiello con stelo integrato che forma un alloggiamento per snodi sferici. Di norma, sono disponibili con filetto sinistro o destro femmina (interno) o maschio (esterno).

I terminali SKF, nella versione standard, sono dotati di filettatura destrorsa. Ad eccezione dei tipi con suffisso VZ019 nell'appellativo, tutti i terminali sono disponibili anche con filettatura sinistrorsa. Sono identificati dal prefisso L nell'appellativo.


I terminali sono disponibili anche per applicazioni specifiche, ad esempio in cui il terminale è fissato all'estremità di un pistone o alla base di un cilindro idraulico. Per tali applicazioni, SKF produce terminali con stelo dotato di scanalature e una sezione filettata comprimibile o con uno "stelo per saldatura", ovvero idoneo per la saldatura su un altro componente.

SKF logo