Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Vincolo dei terminali

Gli anelli interni dei terminali possono essere vincolati assialmente mediante uno spallamento albero, una ghiera o un anello di ancoraggio.
I terminali montati su aste filettate o in tubi di prolunga devono essere fissati mediante una ghiera supplementare sull'asta o la filettatura esterna dello stelo del terminale. La ghiera deve essere serrata saldamente contro la superficie di appoggio sull'alloggiamento del terminale o sul tubo. (fig. 1).
SKF logo