Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tenuta

La maggior parte delle disposizioni di cuscinetti devono essere dotate di tenute per impedire ad agenti contaminanti, quali sporcizia e umidità, di penetrare nel cuscinetto. L’efficienza delle tenute ha un’influenza decisiva sulla durata di esercizio. A differenza della maggior parte degli altri tipi di cuscinetti, che si muovono solo su un piano, le caratteristiche di allineamento degli snodi sferici impongono ulteriori requisiti per le tenute.

Per scegliere le tenute più appropriate, si devono considerare numerosi fattori, tra cui:

  • angolo di inclinazione ammissibile
  • spazio disponibile
  • condizioni dell'ambiente di esercizio
  • efficacia della tenuta
  • tipo di lubrificante e frequenza di rilubrificazione
  • costi giustificabili

In base all'applicazione, uno o più dei fattori summenzionati risultano predominanti rispetto agli altri. Per questo motivo, non è possibile indicare regole generali per il design della tenuta.

La maggior parte degli snodi sferici radiali SKF sono disponibili con tenute integrate. Gli snodi schermati standard possono consentire il prolungamento della durata di esercizio dei cuscinetti e la riduzione di ingombri, inventario e costi di assemblaggio. Le caratteristiche di design e il grado di idoneità delle tenute serie RS e serie LS per applicazioni heavy-duty sono riportati nella tabella 1.

La tabella 2 offre una panoramica delle opzioni possibili per le tenute esterne, le loro caratteristiche e il grado di idoneità per i diversi requisiti applicativi. SKF fornisce la maggior parte delle tenute esterne presentate nella tabella 2.
Per ulteriori informazioni sulle tenute riportate nella tabella 2, SKF rimanda alla pagina www.skf.com/seals.
SKF fornisce anche strisce in feltro (serie FS) or in alluminio-boro silicato (serie FSB) applicazioni ad alta temperatura.
SKF logo