Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Design e caratteristiche dei cuscinetti

Gli snodi e i terminali SKF costituiscono una scelta eccellente per applicazioni che richiedono design estremamente economici. Questi prodotti all'avanguardia sono disponibili in un vasto assortimento di design, serie e dimensioni per soddisfare le esigenze delle applicazioni specifiche. La fig. 1 mostra i tipi di snodi e terminali generici.

La gamma SKF spazia da snodi sferici di grandi dimensioni a terminali di piccole dimensioni, per soddisfare i requisiti delle diverse applicazioni, offrendo:

  • lunga durata di esercizio
  • manutenzione ridotta al minimo
  • elevata affidabilità operativa

Gli snodi sferici e i terminali SKF, nelle dimensioni standard, sono disponibili a livello mondiale, quindi facilmente reperibili quando e dove richiesti.

Le considerazioni di carattere economico e le esclusive caratteristiche di design degli snodi sferici e dei terminali SKF non sono le uniche ragioni a renderli la soluzione ideale per qualsiasi applicazione degli snodi. I design e i materiali, così come la qualità di produzione, consentono lunga durata di esercizio ed elevata affidabilità anche nelle applicazioni più gravose.
SKF logo