Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Snodi acciaio su acciaio SKF Explorer

Esenti da manutenzione ed estremamente robusti

Snodi sferici SKF Explorer

Questi tipi vengono lubrificati e dotati di tenuta in produzione, al fine di eliminare la necessità di rilubrificazione nelle applicazioni con livelli di contaminazione da bassi a moderati, come quelle del settore off-highway. In questo modo è possibile concretizzare importanti risparmi, grazie alla riduzione dei costi di manutenzione e del consumo di grasso. Questi snodi praticamente esenti da manutenzione1) consentono anche di aumentare l'affidabilità, eliminando i cedimenti causati da interventi di manutenzione mancati e pratiche di lubrificazione inadeguate. Tali vantaggi vanno ad aggiungersi alla riduzione dei costi totali di possesso, i cosiddetti TCO.

Gli snodi acciaio su acciaio SKF Explorer sono stati ottimizzati per consentire vantaggi prestazionali nelle diverse applicazioni. La combinazione acciaio su acciaio per la superficie di strisciamento e caratteristiche quali maggiore resistenza alla corrosione, sistema di tenuta per applicazioni heavy-duty e design esente da rilubrificazione rendono questi prodotti più robusti che mai. Inoltre, intensive attività di ricerca e di testing, in condizioni di carico estremo, hanno consentito di ottenere per gli snodi acciaio su acciaio SKF Explorer un aumento del 50% per il coefficiente di carico dinamico, rispetto ai tipi omologhi tradizionali.

Caratteristiche

  • Lubrificato a vita
  • Sistema tribologico ottimizzato
  • Maggiore robustezza 
  • Maggiore durata se confrontati con gli snodi sferici acciaio su acciaio convenzionali
  • Resistenza elevata ad acqua e corrosione
  • Con tenute a 3 labbri con inserto in metallo
  • Coefficiente di carico dinamico di base maggiore del 50%
  • Dimensionalmente intercambiabili con gli snodi sferici acciaio su acciaio convenzionali

Vantaggi per gli utilizzatori finali

  • Riduzione dei costi totali di possesso
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Riduzione del consumo di grasso.
  • Aumento del tempo di disponibilità
  • Aumento dell'affidabilità
  • Impatto ambientale ridotto
  • Integrabili e intercambiabili

Vantaggi per gli OEM

  • Maggiore diversificazione di mercato
  • Costi di gestione ridotti per i clienti
  • Impatto ambientale ridotto
  • Riduzione dei costi di garanzia
  1. 1) Con la dicitura "praticamene esenti da manutenzione" si intende che i cuscinetti dovrebbero operare come previsto senza necessità di rilubrificazione, finché il sistema tribologico resta integro. La dicitura "esente da manutenzione" non significa che questi cuscinetti non debbano essere sottoposti a regolari ispezioni come parte del programma di manutenzione programmato.
SKF logo