Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Lubrificazione

Quando si parla di snodi sferici e terminali che richiedono manutenzione si intende che devono essere lubrificati. Gli snodi sferici acciaio su acciaio SKF Explorer sono riempiti di grasso di serie. Per alcune tipologie esenti da manutenzione, un riempimento iniziale di grasso può migliorare la funzione di tenute e/o le prestazioni.
SKF logo