Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Terminali esenti da manutenzione

I terminali auto-lubrificanti, esenti manutenzione sono stati concepiti per l'impiego in applicazioni con strisciamento a secco e non devono essere lubrificati. Di conseguenza, questi terminali non sono dotati di predisposizioni di rilubrificazione nell'alloggiamento.
Fanno eccezione i terminali in acciaio-PTFE FRP. Questi tipi si possono operare senza lubrificazione, ma se lubrificati prima dell'uso possono offrire una durata di esercizio considerevolmente più lunga.

ATTENZIONE:

In base al design, i terminali SKF sono parzialmente o interamente trattati con un protettivo oleoso o riempiti con grasso. Evitare il contatto con tali sostanze, poiché può provocare irritazioni cutanee o reazioni allergiche.
SKF logo