Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Snodi sferici acciaio su acciaio SKF Explorer

Gli snodi sferici e i terminali acciaio su acciaio SKF Explorer sono dotati di fori di lubrificazione per motivi di produzione, ma non devono essere lubrificati. Questi prodotti sono lubrificati di serie in condizioni di pulizia ottimale con un grasso speciale per elevate prestazioni. L'immissione di grasso differente determina la riduzione dell'efficienza del sistema tribologico.
SKF logo