Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Calcolo della durata teorica di base

La durata teorica di base si può calcolare se le condizioni operative rientrano in una determinata gamma per il carico specifico sul cuscinetto p e la velocità di strisciamento v. Le procedure di calcolo variano in base al tipo di design. Oltre al carico e alla velocità di strisciamento, la durata teorica di base dipende da intervalli di rilubrificazione, direzione del carico, temperatura di esercizio, angolo di oscillazione e combinazione per la superficie di strisciamento.
SKF logo