Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Durata teorica di base

Nel caso degli snodi sferici, non è possibile ottenere un film di lubrificante che separa completamente le superfici di strisciamento. Le superfici di strisciamento sono quindi in contatto diretto relativo, che causa inevitabilmente un certo grado di usura. Ciò determina un aumento del gioco interno nel cuscinetto.
Per quanto riguarda la durata di snodi sferici e terminali, è necessario distinguere fra durata teorica di base e durata di esercizio. La durata di base rappresenta un valore di riferimento teorico, utilizzato per valutare la durata di esercizio. La durata di esercizio dipende dalle reali condizioni operative ed è la durata effettivamente raggiunta dal cuscinetto in funzionamento.
La durata teorica di base viene valutata mediante numerosi test di laboratorio. I cuscinetti sono stati testati per un determinato periodo di funzionamento, ovvero fino al verificarsi di uno specifico aumento del gioco o dell'attrito (tabella 1). La durata teorica di base tiene in considerazione numerosi fattori di influenza e può essere espressa in ore di funzionamento oppure in numero di movimenti di oscillazione (fig. 1). In alcuni casi, però, non è possibile quantificare fattori quali contaminazione, corrosione e carichi cinematici complessi. Quindi, la durata teorica di base può essere raggiunta o superata dalla maggior parte di un numero considerevole di snodi apparentemente identici, sottoposti alle stesse condizioni di esercizio. Per i metodi di calcolo per le diverse combinazioni per le superfici di strisciamento, nonché per esempi di calcolo, fare riferimento alla sezione Calcolo della durata teorica di base o a SKF Bearing Calculator1).
La durata di esercizio non può essere calcolata, poiché è troppo difficile determinare e valutare tutti i fattori di influenza. Per questo motivo, in base alle condizioni di funzionamento, la durata di esercizio può non corrispondere alla durata teorica di base.
  1. 1)Utilizzando l'SKF Bearing Calculator e i suoi programmi di calcolo è possibile eseguire i calcoli necessari per la scelta degli snodi sferici con un semplice clic del mouse. I dati di prodotto necessari per i calcoli vengono automaticamente inseriti al momento della selezione dello snodo o terminale dalle tabelle di prodotto. Dopodiché basta semplicemente compilare i campi dedicati per i dati di esercizio.
SKF logo