Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Scelta delle dimensioni dei cuscinetti

Dopo aver scelto il tipo di snodo è necessario determinarne le dimensioni adeguate. Le dimensioni dei cuscinetti da utilizzare per un'applicazione possono essere inizialmente scelte in base ai coefficienti di carico in relazione ai carichi applicati e ai requisiti per durata di esercizio e affidabilità.

SKF logo