Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Terminologia tecnica

Per comprendere meglio i termini specifici ricorrenti relativi agli snodi e ai terminali, nella fig. 1 sono riportate le definizioni per gli snodi e nella fig. 2 quelle per i terminali.

Snodo sferico

1 Anello esterno
2 Superfici di scorrimento
3 Tenuta
4 Anello interno
5 Foro di lubrificazione
6 Scanalatura di lubrificazione

Terminale

1 Snodo sferico
2 Terminale
2a Alloggiamento del terminali
2b Stelo del terminale con filettatura esterna (maschio).
I terminali sono disponibili anche con steli con filettatura interna (femmina)
o con stelo per saldatura.
3 Ingrassatore
SKF logo