Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Dati sui cuscinetti

Specifiche dimensionaliDimensioni d'ingombro:
ISO 12240-3:1998

Tolleranze
ISO 12240-2:1998 (tabella 1)

Materiali

Ralle interne ed esterne: acciaio rettificato e sottoposto a tempra di profondità
Superficie di scorrimento della ralla interna: cromatura dura e strato di grasso a base di olio minerale, addensato con sapone di litio

Strato di scorrimento: polimero rinforzato con fibra di vetro e contenente PTFE, stampato a iniezione sulla ralla esterna


Gamma di temperature di esercizio ammissibili

da -40 a +75 °C (-40 to +165 °F), per brevi periodi fino a +110 °C (+230 °F);
capacità di carico ridotta a temperature oltre +50°C (+120 °F); 

Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.



SKF logo